AMV 25, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 15.00 mm

082G3024

AMV 25 230V 11s/mm 15mm 1000N

Detalles del producto

Peso bruto 1.597 Kilogram
Peso neto 1.49 Kilogram
Volumen 3.663 Liter
EAN 5702421513118

 

Aplicación HVAC
Carrera [mm] 15 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 2 W
Contain batteries No
Description AMV 25 230V 11s/mm 15mm 1000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuerza de cierre [N] 1000 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP54
Grupo de productos Gear actuators
Indicación de posición No (se necesita un potenciómetro)
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
N.° de expediente SCIP c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV(E) 20 - 35
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tiempo de giro [s] 0 "
Tipo AMV 25
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control 3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad del actuador [s/mm] 11 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality