AMV 35, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 15.00 mm

082G3021

AMV 35 230V 3s/mm 15mm 600N

Detalles del producto

Peso bruto 1.7 Kilogram
Peso neto 1.595 Kilogram
Volumen 3.465 Liter
EAN 5702421513057

 

Aplicación HVAC
Carrera [mm] 15 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 7 W
Contain batteries No
Description AMV 35 230V 3s/mm 15mm 600N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuerza de cierre [N] 600 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP54
Grupo de productos Gear actuators
Indicación de posición No (se necesita un potenciómetro)
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
N.° de expediente SCIP c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV(E) 20 - 35
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tiempo de giro [s] 0 "
Tipo AMV 35
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control 3 puntos
Tipo de velocidad Rápida
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad del actuador [s/mm] 3 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality