Actuadores eléctricos, AME 13, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24

082G3006

AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N

Detalles del producto

Peso bruto 0.872 Kilogram
Peso neto 0.872 Kilogram
Volumen 1.694 Liter
EAN 5702421507568

 

Aplicación District heating
Carrera [mm] 5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 9 W
Contain batteries No
Description AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuerza de cierre [N] 300 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad
Grado de protección IP54
Grupo de productos Electrical actuators
Indicación de posición
Muelle abajo (retorno)
Muelle arriba No
N.° de expediente SCIP ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV(E) 10/13
Señal de entrada de control Y [mA] 0(4) - 20 mA
Señal de entrada de control Y [mA], impedancia [Ω] 500
Señal de entrada de control Y [V] 0(2) - 10 V
Señal de entrada de control Y [V], impedancia [kΩ] 24 kOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tiempo de giro [s] 0 "
Tipo AME 13
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control Modulante/3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad del actuador [s/mm] 14 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality