ABN A5 On/Off, Tensión de alimentación [V] c.a.: 120, 5 mm, Normalmente cerrado

082F1156

ABN A5, 120 V, 5 mm, Actuador térmico, NC

Detalles del producto

Peso bruto 0.096 Kilogram
Peso neto 0.096 Kilogram
Volumen 0.36 Liter
EAN 5702420124483

 

Aprobación estándar EC EN 60730
UL 60730
Cable incluido No
Carrera [mm] 5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP54
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM DN 10-32
Contain batteries No
Description ABN A5, 120 V, 5 mm, Actuador térmico, NC
Etiquetado del producto Yes
Grupo de productos Thermal actuators
N.° de expediente SCIP 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Nombre del producto en el expediente SCIP 082F1156
Posición desenergizada Normalmente cerrado
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. 120 V
Tipo ABN A5 On/Off
Tipo de señal de control ON/OFF y PWM

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality