Control de termostato electrónico, EETc 21

080N0013

Tensión de alimentación [V] c.a.: 120, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 150

Detalles del producto

Peso bruto 0.085 Kilogram
Peso neto 0.007 Kilogram
Volumen 0.36 Liter
EAN 5702428549806

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Ajuste de temperatura Knob
Cable Door Sensor 080N0313 - 0314
Cantidad por formato de embalaje 150 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase del relé principal 16(16) A
Contactos Aux. Normalmente abiertos [pcs] 0 Uds.
Contain batteries No
Eje CON PARADA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Refrigeration Controller
Grupo de productos Temperature controllers
Homologación CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
NSF
RCM
cURus
Magnetic Door Sensor 080N0311 - 0312
N.° de expediente SCIP 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
Nombre de producto Control de termostato electrónico
Nombre del producto en el expediente SCIP EETc and EETa
Número de terminales [uds.] 4 Uds.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Recubrimiento PLACA PCB RECUBIERTA
Reparable No
Sonda desesc., tipo 080N0304 - 0306
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño pala terminal [mm] 6,3 × 0,8 mm tab
Tensión de alimentación [V] c.a. 120 V
Tipo EETc 21
Tipo de sensor del condensador 080N0307 - 0308
Tipo sensor Temperatura 080N0300 - 0303
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality