Controlador program., 6 relés, MCX06D

080G0115

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16

Detalles del producto

Peso bruto 0.326 Kilogram
Peso neto 0.227 Kilogram
Volumen 1.956 Liter
EAN 5702423285341

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Accesorios de productos Electron. control accessories
Analog outputs (AO) 3 Uds.
Batería, cant. 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Cantidad por formato de embalaje 16 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Consumo de energía [W] 6 W
Contain batteries Yes
Cód. kit conectores 080G0179
Designación de tipo MCX06D
Digital inputs (DI) 8 Uds.
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 4 Uds.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Controlador programable
Grado de protección de la carcasa IP40
Grupo de productos Programmable controllers
Homologación CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores incluido
Método de montaje Carril DIN
Nombre de producto Controlador program., 6 relés
PFAS content [Yes/No] No
Producto igual 080G0169
Reloj de tiempo real
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 6 Uds.
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Timbre
Tipo MCX06D
Tipo de comunicación CANBUS
MODBUS
RS485
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality