Controlador program., 6 relés, MCX06D

080G0112

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16

Detalles del producto

Peso bruto 0.35 Kilogram
Peso neto 0.207 Kilogram
Volumen 1.883 Liter
EAN 5702423285372

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accesorios de productos Electron. control accessories
Analog outputs (AO) 3 Uds.
Batería, cant. 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Cantidad por formato de embalaje 16 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Consumo de energía [W] 6 W
Contain batteries Yes
Cód. kit conectores 080G0179
Designación de tipo MCX06D
Digital inputs (DI) 8 Uds.
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 4 Uds.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función Controlador programable
Grado de protección de la carcasa IP40
Grupo de productos Programmable controllers
Homologación CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores incluido
Método de montaje Carril DIN
Nombre de producto Controlador program., 6 relés
PFAS content [Yes/No] No
Producto igual 080G0167
Reloj de tiempo real
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 6 Uds.
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Timbre
Tipo MCX06D
Tipo de comunicación CANBUS
MODBUS
RS485
Tipo de pantalla LCD
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality