Transmisor de presión, DST P40I, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

078G5010

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: DST P40I-2411-A1GB08-1

Detalles del producto

Peso bruto 0.133 Kilogram
Peso neto 0.12 Kilogram
Volumen 0.253 Liter
EAN 5702428526074

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación DST P40I-2411-A1GB08-1
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar ISO 1179-2
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
Homologación C UL US UL Recognized
CE
N.° de expediente SCIP 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP Sensor DST P40I + M
Notas de conexión de presión A
Presión de ruptura [bar] 50 bar
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 362.5 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 25 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -15 °C
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 50 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño conexión Presión 1/2
Tipo DST P40I
Tipo de conixión de Presión G
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality