Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
075G4005 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Lamentablemente, no hemos podido encontrar ninguna opción de garantía extendida para su producto.
Puedes intentarlo de nuevo más tarde o ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.
Puedes intentarlo de nuevo más tarde o ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.
Eliminar lista
Eliminar productos
Cambiar nombre de la lista
Crear nueva lista
Copiar productos
Extender fecha de caducidad
Editar comentarios
Añadir comentarios
Está a punto de eliminar una lista que podría contener productos. Tenga en cuenta que esta acción no se puede deshacer
Está a punto de eliminar elementos de una lista de productos. Tenga en cuenta que esta acción no se puede deshacer
La fecha de caducidad de la lista se ha extendido 90 días
Transmisor de presión, DST P110, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Transmisor de presión, DST P110, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
075G4005
Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: DST P110-6226-LBBF08-0
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|