Bombas, RSA, 180 L/h, Salida de boquilla/presión: L

070L3470

RSA 95

Detalles del producto

Peso bruto 2.5 Kilogram
Peso neto 2.475 Kilogram
Volumen 3.37 Liter
EAN 5702425002649

 

Rotación L
1 o 2 etapas 1
Aceite Queroseno / combustible ligero
Ajustes de presión de fábrica [bar] 10 bar
Cantidad por formato de embalaje 6 Uds.
Capacidad [l/h] 180 L/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de tuberías 1 vía
Consumo de energía [W] 161 W
Contain batteries No
Description RSA 95
Diámetro del eje [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Función de cierre Cierre
Grupo de capacidad 150-299
Grupo de productos Pumps
Homologación CE
Intervalo de capacidad [l/h] [Max] 299 L/h
Intervalo de capacidad [l/h] [Min] 150 L/h
Intervalo de presión muelle especial, bar [Max] 5 bar
Intervalo de presión muelle especial, bar [Min] 1 bar
Mezcla de biocombustible 100
N.° de expediente SCIP f8b515ca-d436-41cf-83c4-a1485267071b
Nivel de filtrado [µm] 150
Nombre del producto en el expediente SCIP Oil pumps - RSA 095
Número de fases 1
Observaciones La rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba.
Par de arranque [Nm] [Max] 0.3 N-m
Placas/chaveta en el eje 1 placa
Presión [bar] [Max] 21 bar
Presión [bar] [Min] 5.5 bar
Presión línea de alimentación [bar] [Max] 4 bar
Presión queroseno [bar] [Max] 12 bar
Punto de definición [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Salida de boquilla/presión L
Serie RS
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 120 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 120 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -25 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo RSA
Tipo de filtro Anillo
UL evaluated Out of scope
Vacío de la línea de succión [bar] [Max] 0.4 bar
Velocidad [rpm] [Max] 3600 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 1400 rpm
Velocidad de la bomba de aceite [op/min] 3600 op/min
Viscosidad [cSt] [Max] 18 cSt
Viscosidad [cSt] [Min] 1.3 cSt
Área del filtro [cm²] 170 cm²

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality