Distribuidor de refrigerante, RD 79, 15 Uds., 1 1/8 in, 1/4 pulg., 12.4 mm

069G501015

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1/4 pulg., Nº de orificios: 15, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 12.4

Detalles del producto

Peso bruto 0.884 Kilogram
Peso neto 0.82 Kilogram
Volumen 0.93 Liter
EAN 5702422051282

 

Cantidad por formato de embalaje 6 Uds.
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designación de tipo RD79-L12,4-J15
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Refrigerant distributors
Homologación UL
Nombre de producto Distribuidor de refrigerante
Nº de orificios 15 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar] 49 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 711 psig
Tamaño boquilla [mm] 12.4 mm
Tamaño cuerpo 79
Tamaño entrada [in] 1 1/8 in
Tamaño salida [in] 1/4 pulg.
Tipo RD 79
Tipo conex. entrada Soldar, ODM
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality