Distribuidor de refrigerante, RD 21, 3 Uds., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 5 mm

069G000703

Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 1/4 pulg., Nº de orificios: 3, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 5

Detalles del producto

Peso bruto 0.041 Kilogram
Peso neto 0.041 Kilogram
Volumen 0.04 Liter
EAN 5702422018988

 

Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designación de tipo RD21-H05-J03
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Refrigerant distributors
N.° de expediente SCIP c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Nombre de producto Distribuidor de refrigerante
Nombre del producto en el expediente SCIP Filters
Nº de orificios 3 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar] 49 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 711 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño boquilla [mm] 5 mm
Tamaño cuerpo 21
Tamaño entrada [in] 1/2 pulg.
Tamaño salida [in] 1/4 pulg.
Tipo RD 21
Tipo conex. entrada Soldar, ODM
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality