Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C

067N2154

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 20.00, Capacidades orificio[TR]: 6.00, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Detalles del producto

Peso bruto 0.454 Kilogram
Peso neto 0.38 Kilogram
Volumen 1.739 Liter
EAN 5702428139274

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Ajuste de recalentamiento Ajustable
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Capacidades orificio [kW] 20 kW
Capacidades orificio[TR] 6 TR
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Contain batteries No
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
Equilibrado de la presión Compensación/ecualización externa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Expansion valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Long. tubo capilar [in] 59 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1500 mm
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
Nombre de producto Válvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIP TGE
Piezas incluídas Abrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar] 49 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 711 psig
Producto igual 067N2174
Recalentamiento estático (RE) [°F] 7.2 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 4 °C
Refrigerante(s) R22/R407C
Refrigerantes homologados por UL R22
R407C
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 1/2 in
Tamaño igualación [in] 1/4 in
Tamaño orificio 6
Tamaño salida [in] 7/8 in
Temperatura máx. de elemento [°C] 110 °C
Temperatura máx. de elemento [°F] 230 °F
Tipo TGE
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. igualación Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality