Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
067N2151 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C
067N2151
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 10.00, Capacidades orificio[TR]: 3.00, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa