VM 2, PN 25, DN 15, 2.50 m³/h, G 3/4 A

065B2015

VM 2 PN25 15/2,5 2 vías, asiento, rosc. ext.

Detalles del producto

Peso bruto 0.935 Kilogram
Peso neto 0.856 Kilogram
Volumen 1.181 Liter
EAN 5702421508923

 

Aplicación District heating
Aplicación alternativa, VSP Calefacción
Característica de caudal Split
Carrera [mm] 5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Description VM 2 PN25 15/2,5 2 vías, asiento, rosc. ext.
Diámetro [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Factor de cavitación 0.5
Factor de cavitación, 100 % 0.34
Factor de cavitación, 25 % 0.58
Factor de cavitación, 50 % 0.52
Factor de cavitación, 75 % 0.5
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Función Alivio de presión
Grupo de productos Motorized control valves
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable
Material del cono de la válvula Acero inoxidable
Material del cuerpo de la válvula Bronce rojo, n.º de mat. 2.1096.1 (RG5)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (30 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 40bb988f-c8d6-4ef3-a8ac-582af84f370f
Nombre del producto en el expediente SCIP VM2 (1)
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 16
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Relación de control 50:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 3/4 A
Tamaño de válvula DN 15
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VM 2
Tipos de conexión Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 2.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality