AVT (rápida), 60 °C - 100 °C, 255 mm, 4.0 m

065-0606

AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4

Detalles del producto

Peso bruto 1.87 Kilogram
Peso neto 1.783 Kilogram
Volumen 5.37 Liter
EAN 5702421544297

 

Aprobación estándar DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Conexión del sensor Rosca ext. cónica R 3/4, conforme a la norma DIN 2999
Constante de tiempo [s] 30 "
Contain batteries No
Description AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función Controlador de temp.
Ganancia Ks 0.7
Grupo de productos Actuators - Temperature
Longitud de tuberías capilares [m] 4 m
Longitud del sensor de temperatura [mm] 255 mm
Material del sensor de temperatura Cobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsión Cobre, n.º de mat. 2.0090
N.° de expediente SCIP 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
Nombre del producto en el expediente SCIP AVT PN25
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 60 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] 150 °C
Tipo AVT (fast)
Tipo de montaje Libre

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality