Controlador de velocidad para ventilador, RGE

061H3028

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Ajustes de fábrica [bar]: 16, Númerode fases: 3, Máx. banda P [bar]: 8, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 39, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 16, Designación de tipo: RGE-X3R6-7DS

Detalles del producto

Peso bruto 1.36 Kilogram
Peso neto 1.33 Kilogram
Volumen 4.664 Liter
EAN 5702428275736

 

Accesorios de productos No
Ajuste de fábrica[psig] 232 psig
Ajuste de velocidad mín. [%] 35%@50Hz
35%@60Hz
Ajustes de fábrica [bar] 16 bar
Cantidad por formato de embalaje 6 Uds.
Carcasa CERRADA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada de presión estándar DIN 8906
Contain batteries No
Corriente de salida/fase máx.[A] 5 A
Designación de tipo RGE-X3R6-7DS
Entrada de presión interna/externa Interno
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP54
Grupo de productos Electronic controllers
Long. tubo capilar [in] 35.4 in
Longitud del tubo capilar [mm] 900 mm
Máx. banda P [bar] 8 bar
Máx. Banda P [psi] 116 psi
Nombre de producto Controlador de velocidad para ventilador
Notas de conexión de presión con Schrader
Número de terminales [uds.] 8 Uds.
Númerode fases 3
Presión de rotura [psig] 1900 psig
Presión de ruptura [bar] 131 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 47 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 681 psig
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 39 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 16 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] 3.9 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] 1.6 MPa
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 566 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 232 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -15 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] 5 °F
Refrigerante(s) R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada de presión [in] 1/4
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 415 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 380 V
Tipo RGE
Tipo de conexión de entrada de presión Abocardada

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality