Controlador de velocidad para ventilador, RGE

061H3013

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Ajustes de fábrica [bar]: 19, Númerode fases: 1, Máx. banda P [bar]: 4, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 28, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 8, Designación de tipo: RGE-Z1N4-5H

Detalles del producto

Peso bruto 0.5 Kilogram
Peso neto 0.416 Kilogram
Volumen 2.573 Liter
EAN 5702428275774

 

Accesorios de productos No
Ajuste de fábrica[psig] 276 psig
Ajuste de velocidad mín. [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Ajustes de fábrica [bar] 19 bar
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
Carcasa SKELETON
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada de presión estándar DIN 8906
Contain batteries No
Corriente de salida/fase máx.[A] 2 A
Designación de tipo RGE-Z1N4-5H
Entrada de presión interna/externa Interno
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP54
Grupo de productos Electronic controllers
Homologación CE
UKCA
Long. tubo capilar [in] 35.4 in
Longitud del tubo capilar [mm] 900 mm
Máx. banda P [bar] 4 bar
Máx. Banda P [psi] 58 psi
Nombre de producto Controlador de velocidad para ventilador
Notas de conexión de presión con Schrader
Número de terminales [uds.] 4 Uds.
Númerode fases 1
Presión de rotura [psig] 1900 psig
Presión de ruptura [bar] 131 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 47 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 681 psig
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 28 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 8 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] 2.8 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] 0.8 MPa
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 406 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 116 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -4 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada de presión [in] 1/4
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 200 V
Tipo RGE
Tipo de conexión de entrada de presión Abocardada

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality