Presostato de cartucho, ACB, 18.96 bar, 13.1 bar

061F8243

Activ.presión alto [bar]: 18.96, Presión activ. bajo [bar]: 13.1, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65

Detalles del producto

Peso bruto 0.053 Kilogram
Peso neto 0.05 Kilogram
Volumen 0.224 Liter
EAN 5702428262903

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Activ.presión alto [bar] 18.96 bar
Activ.presión alto[psi] 275 psi
Cable 19.69 in
Cantidad por formato de embalaje 100 Uds.
Carcasa REGULAR HOT-MELT
Categoria del rango de presión Alta presión
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de contacto AC=6 A, 250 V
Clave de especificación ACB-2UB267W
Colordel cable Negro
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Conex. elect. Cable
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Función contacto SPST(NC)
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Longitud del cable [m] 0.5 m
Montaje Vertical +/- 45º
N.° de expediente SCIP 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Nombre de producto Presostato de cartucho
Nombre del producto en el expediente SCIP ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Notas de conexión de presión Depresor
Presión activ. bajo [bar] 13.1 bar
Presión activ. bajo [psi] 190 psi
Presión de rotura [psig] 2900 psig
Presión de ruptura [bar] 200 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 653 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -20 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 135 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -55 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 275 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -70 °F
Refrigerante(s) R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Refrigerantes libres de aceite R134a
R513A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión Presión 1/4 in
Tipo ACB
Tipo de cable AWG18
Tipo de conixión de Presión Abocardada
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality