Válvula de prueba, MBV 5000

061B7000

Detalles del producto

Peso bruto 0.426 Kilogram
Peso neto 0.396 Kilogram
Volumen 0.546 Liter
EAN 5702423058563

 

Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 15 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación MBV5000-1111
Conexión de Presión estándar DIN 3852-E
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función de prueba Separado
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Incluído MiniMess
N.° de expediente SCIP cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Nombre de producto Válvula de prueba
Nombre del producto en el expediente SCIP MBV 1000-5000
Número de entradas [uds.] 1 Uds.
Número de salidas [pc] 1 Uds.
Presión Macho/Hembra Hembra
Rango de presión (Pi) [bar] [máx.] 120 bar
Rango de presión (Pi) [bar] [mín.] 0 bar
Rango de presión (Pi) [bar] aceite [máx.] 180 bar
Rango de presión (Pi) [bar] aceite [mín.] 0 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 120 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 248 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -4 °F
Rosca presión conexión estándar ISO 228-1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión Presión 1/4
Tamaño de conexión de presión de prueba 16 x 2
Tipo MBV 5000
Tipo conexión salida Brida
Tipo de conexión presión de prueba M
Tipo de conixión de Presión G

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality