Presostato diferencial, MBC 5180
061B124166
Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tipo de conixión de Presión: G, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 45
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tipo de conixión de Presión: G, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 45
Peso bruto | 0.418 Kilogram |
Peso neto | 0.3 Kilogram |
Volumen | 0.989 Liter |
EAN | 5702423260850 |
Peso bruto | 0.418 Kilogram |
Peso neto | 0.3 Kilogram |
Volumen | 0.989 Liter |
EAN | 5702423260850 |
Accesorios de productos | Accesorios genéricos |
Ajuste fábrica [MPa] | 0.16 MPa |
Ajustes de fábrica [bar] | 1.6 bar |
Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Clave de especificación | 2031-2DB04 |
Conex. elect. | Conector DIN |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Description du produit | Pressostat différentiel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fonction du contact | SPDT |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologación |
ABS CCC CCS CE EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RoHS RoHS China TYSK |
Nom du produit | Pressostat différentiel |
Nom du produit dans le dossier SCIP | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
Notas de conexión de presión | Con brida |
Nº de dossier SCIP | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] | 30 bar |
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] | 435 psig |
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage du différentiel de pression [MPa] [max.] | 0.5 MPa |
Plage du différentiel de pression [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
Plage du différentiel de pression [psi] [max.] | 72.5 psi |
Plage du différentiel de pression [psi] [min.] | 4.3 psi |
Presión de ruptura [bar] | 90 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 653 psig |
Presión Macho/Hembra | Hembra |
Pression de test max. [bar] Pe | 68 bar |
Pression de test max. [psig] | 986 psig |
Présence de batteries | Non |
Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [máx.] | 5 bar |
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [mín.] | 0.3 bar |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | 14 °F |
Reparable | No |
Señal de alarma | Creciente |
Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | M20 |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Temporisation du relais [s] | 0 s |
Tipo de conixión de Presión | G |
Type | MBC 5180 |
Accesorios de productos | Accesorios genéricos |
Ajuste fábrica [MPa] | 0.16 MPa |
Ajustes de fábrica [bar] | 1.6 bar |
Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Clave de especificación | 2031-2DB04 |
Conex. elect. | Conector DIN |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Description du produit | Pressostat différentiel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fonction du contact | SPDT |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologación |
ABS CCC CCS CE EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RoHS RoHS China TYSK |
Nom du produit | Pressostat différentiel |
Nom du produit dans le dossier SCIP | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
Notas de conexión de presión | Con brida |
Nº de dossier SCIP | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] | 30 bar |
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] | 435 psig |
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage du différentiel de pression [MPa] [max.] | 0.5 MPa |
Plage du différentiel de pression [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
Plage du différentiel de pression [psi] [max.] | 72.5 psi |
Plage du différentiel de pression [psi] [min.] | 4.3 psi |
Presión de ruptura [bar] | 90 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 653 psig |
Presión Macho/Hembra | Hembra |
Pression de test max. [bar] Pe | 68 bar |
Pression de test max. [psig] | 986 psig |
Présence de batteries | Non |
Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [máx.] | 5 bar |
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [mín.] | 0.3 bar |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | 14 °F |
Reparable | No |
Señal de alarma | Creciente |
Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | M20 |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Temporisation du relais [s] | 0 s |
Tipo de conixión de Presión | G |
Type | MBC 5180 |