Transmisor de presión, AKS 3000, 0 bar - 28.6 bar, 0 psi - 414.5 psi

060G3642

Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/8-27, Clave de especificación: AKS 3000-L62X-E3AC02-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.134 Kilogram
Peso neto 0.124 Kilogram
Volumen 0.253 Liter
EAN 5702423190560

 

+ alimentación Pin 1
+ salida Pin 4
- común Pin 3
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos No
Aprobación estándar 6967179
E227388
E31024
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación AKS 3000-L62X-E3AC02-0
Conex. elect. M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar ANSI/ASME B1.20.1
Conexión electrica estandar IEC 61076-2-101
Contain batteries No
diafragma rasante No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
Homologación GOST POCC
CE
C UL US UL Recognized
In scope of WEEE Yes
Intrínsecamente seguro No
N.° de expediente SCIP 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Nivel de clipping alto 8.57
Nivel de clipping bajo 0.1
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP Sensor AKS 3000
Número de artículo internacional 5702423190560
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 414.5 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 28.6 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -13 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [V] [máx.] 7.5898 V
Señal de salida [V] [mín.] 1 V
Señal salida Voltage
Sobrecarga presión máx. [bar] 60 bar
Sobrecarga presión máx. [psi] 870 psi
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 15 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño conexión Presión 1/8-27
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo AKS 3000
Tipo de conixión de Presión NPT
Unidad de referencia de Presión Absolute

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality