Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
060-310366 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Presostato, KPS33
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Presostato, KPS33 Presostato, KPS33](https://assets.danfoss.com/photos/preview/117104/ID106637317125-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Presostato, KPS33 Presostato, KPS33](https://assets.danfoss.com/photos/preview/117104/ID106637317125-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Presostato, KPS33
060-310366
Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Diferencial [bar]: 0.20, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 10.0