Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
060-214691 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Presostato, KP37
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Presostato, KP37
060-214691
Rango regulación [bar] Pe: 4.00 - 21.00, Diferencial [bar]: 1.80 - 3.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0