Presostato, KP15

060-125466

Regulación lado izquierdo [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulación lado derecho [bar]Pe: 8 - 32, Dif. lado izquierdo [bar]: 0.7 - 4, Dif. lado derecho [bar]: 4, Función contacto: SPDT, Función de rearme lado izquierdo: Auto

Detalles del producto

Peso bruto 0.542 Kilogram
Peso neto 0.473 Kilogram
Volumen 1.281 Liter
EAN 5702428014779

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Application note Not applicable for liquid line
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~) 2
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Conex. elect. Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándar EN 1254-1
Contain batteries No
Descripción del producto Control de presión doble
Dif. lado derecho [bar] 4 bar
Dif. lado derecho [psi] 58 psi
Diferencial lado izquierdo [bar] [máx.] 4 bar
Diferencial lado izquierdo [bar] [mín.] 0.7 bar
Diferencial lado izquierdo [psi] [máx.] 58 psi
Diferencial lado izquierdo [psi] [mín.] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de presión Fuelles
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Aislamiento: 400V
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función de rearma, lado derecho Auto
Función de rearme lado izquierdo Auto
Grado de protección de la carcasa IP44
Grupo de productos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Max. presión de trabajo, lado derecho [bar] Pe 35 bar
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [psig] Pe 245 psig
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [bar] Pe 17 bar
Max. presión de trabajo,[psig] Pe 510 psig
Máx. presión prueba lado dcho [bar] 35 bar
Máxima presión de prueba lado izquierdo [bar] 20 bar
N.° de expediente SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nombre de producto Presostato
Nombre del archivo de homologación UL E31024
Nombre del producto en el expediente SCIP KP/KPI pressure switch
Presión Macho/Hembra Hembra
Rango de regulación lado izquierdo Pe 6 inHg - 108 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R113
R1234yf
R1234yz
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze(E)
Refrigerantes homologados por UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes libres de aceite R134a
R513A
R515B
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [máx.] 32 bar
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [mín.] 8 bar
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [máx.] 464 psig
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [mín.] 116 psig
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [máx.] 7.5 bar
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [mín.] -0.2 bar
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño conexión Presión 1/4
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KP15
Tipo de conixión de Presión Soldar, ODF
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality