Presostato, KP1

060-111266

Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODF, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP44, Presión de trabajo máx. [bar]: 17

Detalles del producto

Peso bruto 0.384 Kilogram
Peso neto 0.349 Kilogram
Volumen 1.281 Liter
EAN 5702428011730

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Application note Not applicable for liquid line
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
Categoría IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~) 2
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Conex. elect. Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándar EN 1254-1
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] [máx.] 4 bar
Diferencial [bar] [mín.] 0.7 bar
Diferencial [psi] [máx.] 58 psi
Diferencial [psi] [mín.] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de presión Fuelles
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP44
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
N.° de expediente SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nombre de producto Presostato
Nombre del archivo de homologación UL E31024
MH27572
Nombre del producto en el expediente SCIP KP/KPI pressure switch
Presión de prueba Max. [bar] Pe 20 bar
Presión de prueba máx. [psig] 290 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 17 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 245 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 7.5 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] -0.2 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -13 °F
Rango regulación 6 inHg - 108 psig
Refrigerante(s) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes homologados por UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes libres de aceite R134a
R513A
R515B
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño conexión Presión 1/4
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KP1
Tipo de conixión de Presión Soldar, ODF
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality