Accesorios de interruptores, Capillary Tube

060-007866

Capillary Tube, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 50

Detalles del producto

Peso bruto 0.074 Kilogram
Peso neto 0.026 Kilogram
Volumen 0.224 Liter
EAN 5702428365208

 

Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
Contain batteries No
Designación de tipo Tubo capilar
Entrada de presión interna/externa Interno
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Switches accessories
Long. tubo capilar [in] 39 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1000 mm
Material tubo capilar Acero
Nombre de producto Tubo capilar
Observaciones conexión 17 mm tube «tail»
Piezas incluídas 2 × arandela de Al
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada de presión [mm] 10 x 0.75
Tipo Accessory
Tipo de conexión de entrada de presión M
Utilizado para comentarios de producto Para R717
Utilizado para el producto KP
MP
RT

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality