Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

042U4617

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: c UL us; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 0.38 Kilogram
Peso neto 0.362 Kilogram
Volumen 0.309 Liter
EAN 5702428653664

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador S
Actuador [mm] 9 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 25 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV220S 17 G 34E NC000
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Designación de tipo EV220S 17
Dirección del caudal Flujo único
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 4/16 in
Funcionamiento Servoaccionada (diafragma)
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación WRAS
c UL us
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado EPDM
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EV220S
Nombre del programa de piezas EV220S
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Presión de prueba Max. [bar] 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.3 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 4.35 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -22 °F
Recomendaciones del medio Water & Brine
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.35 in
Tamaño actuador Clip-on de 9mm en S
Tamaño de conexión [in] 3/4
Tamaño del orificio [mm] 17 mm
Temp. amb. máx. [°C] 50 °C
Temp. amb. máx. [°F] 122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 100 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 400 ms
Tipo EV220S
Tipo de conexión G
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 5.75 gal/min
Valor Kv [m³/h] 5 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt] 50 cSt

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality