Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

042U4614

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: c UL us; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 0.417 Kilogram
Peso neto 0.202 Kilogram
Volumen 0.338 Liter
EAN 5702428653657

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador S
Actuador [mm] 9 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 15 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV220S 14 G 12E NC000
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Designación de tipo EV220S 14
Dirección del caudal Flujo único
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 5/8 in
Funcionamiento Servoaccionada (diafragma)
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado EPDM
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EV220S
Nombre del programa de piezas EV220S
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Presión de prueba Max. [bar] 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.3 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 4.35 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -22 °F
Recomendaciones del medio Water & Brine
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.35 in
Tamaño actuador Clip-on de 9mm en S
Tamaño de conexión [in] 1/2
Tamaño del orificio [mm] 14 mm
Temp. amb. máx. [°C] 50 °C
Temp. amb. máx. [°F] 122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 100 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 400 ms
Tipo EV220S
Tipo de conexión G
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 4.6 gal/min
Valor Kv [m³/h] 4 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality