Bobina para solenoide, AS024CS, Pala DIN, Multipack

042N7608

Conex. elect.: Pala DIN, Grado de protección de la carcasa: IP00

Detalles del producto

Peso bruto 0.118 Kilogram
Peso neto 0.114 Kilogram
Volumen 0.083 Liter
EAN 5702428027397

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de trabajo nominal Continuo
Clase de aislamiento del bobinado ClaseH, según norma IEC 85
Color Azul
Conector eléctrico 3 × palas
Conex. bobina Pala DIN
Conex. elect. Pala DIN
Conexión electrica estandar EN175301-803
Conformidad EN 60730-1
Consumo de energía [W] 50Hz 9.5 W
Consumo de energía [W] 60Hz 7 W
Consumo potencia 50Hz [VA] 18 VA
Consumo potencia 60Hz [VA] 14 VA
Contain batteries No
Designación de tipo AS024CS
Diseño estándar de bobina UL 429
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Clip on
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Solenoid valves
Humedad relativa [% HR] [máx.] 97 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Humedad relativa, condiciones Sin condensación
In scope of WEEE Yes
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EVR 10-22 (NO)
Nombre del programa de piezas EV220S
EV220T
Número del repuesto 042N7608
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 9 mm
Tamaño conex. elect. 6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] 24 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] 24 V
Tipo AS024CS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality