Differential pressure valve 1,5 bar

040B0163

Differential pressure valve 1,5 bar, Tamaño entrada [in]: 5/8-18-2B, Tamaño salida [in]: 5/8-18-2A, Presión de trabajo máx. [bar]: 60.0, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 81

Detalles del producto

Peso bruto 0.052 Kilogram
Peso neto 0.045 Kilogram
Volumen 0.129 Liter
EAN 5715162666524

 

Cantidad por formato de embalaje 81 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
Compatibilidad con lubricantes MO
PAG
POE
Contain batteries No
Designación de tipo Differential pressure valve
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Flujo único
Diseño In-line
Entrada interna/externa Interno
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Check valves
Indicador de sentido de flujo En etiqueta del producto
Material de conexión Aluminio
Material del cuerpo Aluminio
N.° de expediente SCIP 583b4c34-834e-44bd-b732-ff8c058808d8
Nombre de producto Válvula de presión diferencial
ODP mín. [bar] 1.5 bar
País de origen FABRICADO EN ALEMANIA
Presión de trabajo máx. [bar] 60 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 870 psig
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R513A
R744
Salida interna/externa Externo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 5/8-18-2B
Tamaño salida [in] 5/8-18-2A
Tipo ORD
Tipo conex. entrada UNF
Tipo conex. salida UNF
Utilizado para el producto COM 10C

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality