Válvula de regulación eléctrica, KVS 42, Cobre

034G2850

Tipo conex. entrada: Soldar ODF, Tipo conex. salida: Soldar ODF, Presión de trabajo máx. [bar]: 34, Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1 1/8 in

Detalles del producto

Peso bruto 2.28 Kilogram
Peso neto 1.582 Kilogram
Volumen 12.708 Liter
EAN 5702428826242

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas paso a paso
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW] 29.3 kW
Capacidad nominal R134a [TR] 8.3 TR
Capacidad nominal R22 [kW] 40.4 kW
Capacidad nominal R22 [TR] 11.4 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] 35.3 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] 10 TR
Categoría Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] 100 %
Compatibilidad con lubricantes MO
POE
Condiciones cap. nominal [IMP] tcond=77 °F
tevap=14 °F
Condiciones cap. nominal [SI] tcond=25 °C
tevap=-10 °C
Conex. elect. M12
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Cons. pot. tot. CurrDrive máx.[W] 1.3 W
Cons. pot. tot. VoltDrive máx.[W] 5.5 W
Contain batteries No
Controladores compatibles de Danfoss EKC 368
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Corriente de fase (pico) [mA] 141 mA
Corriente de fase (RMS) [mA] 100 mA
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Inductancia de fase [µH] 85000 μH
Material de conexión Cobre
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD inverso [bar] 10 bar
MaxOPD inverso [psi] 145 psi
Modo de paso Bifásico de paso completo
N.° de expediente SCIP b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0
N.º total de pasos 3810 (pasos completos)
Nombre de producto Válvula de regulación eléctrica
Nombre del producto en el expediente SCIP ETS 250-800/KVS 42
Nota de cond. cap. nominal Apertura máxima, flujo normal
Opción de funcionamiento manual AST-G «driver» de servicio
OPD máx. [bar] 33 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 34 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 493 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Reparable Repuestos de válvulas paso a paso
Resistencia [kΩ] 0.1 kOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño entrada [in] 1 1/8 in
Tamaño entrada [mm] 28 mm
Tamaño salida [in] 1 1/8 in
Tamaño salida [mm] 28 mm
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] 65 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] -40 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] 150 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] -40 °F
Tensión [V] CC [máx.] 13.8 V
Tensión [V] CC [mín.] 11.5 V
Tipo KVS 42
Tipo conex. entrada Soldar ODF
Tipo conex. salida Soldar ODF
Tipo de motor Bipolar
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] 25.4 s
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] 12.7 s

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality