Válvula solenoide, EV260B, Función: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, Teflón

032U8055

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Proporcional, Número de vias: 2/2

Product details

Peso bruto 0.474 Kilogram
Peso neto 0.412 Kilogram
Volumen 0.88 Liter
EAN 5702423046492

 

Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV260B 10B G 12T NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Designación de tipo EV260B 10
Dirección del caudal Flujo único
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 3/8 in
Funcionamiento Proporcional
Función NC
Grupo de fluido 1
In scope of WEEE Yes
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado Teflón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Nombre del producto en el expediente SCIP EV260B - solenoid valve
Nombre del programa de piezas EV260B
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Presión de prueba Max. [bar] 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.5 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 7.252 psi
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 80 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 180 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 14 °F
Recomendaciones del medio Water & Brine
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 1/2
Tamaño del orificio [mm] 10 mm
Temp. amb. máx. [°C] 50 °C
Temp. amb. máx. [°F] 122 °F
Tipo de conexión G
Type EV260B
Valor Cv [gal/min] 1.5 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.3 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality