Válvula solenoide, EV250B, Función: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM

032U5251

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: UL; EAC, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Aperturaasistida, Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 0.636 Kilogram
Peso neto 0.594 Kilogram
Volumen 0.88 Liter
EAN 5702423179145

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Cerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV250B 10BD G 38F NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios ligeramente agresivos
Agua a un máx. de 60°C/140°F
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Designación de tipo EV250B 10
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 3/8 in
Funcionamiento Aperturaasistida
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
UL
In scope of WEEE Yes
Material de conexión Latón DZR
Material de sellado FKM
Material del cuerpo Latón DZR
N.° de expediente SCIP 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EV250B NC - solenoid valve
Nombre del programa de piezas EV250B
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Presión de prueba Max. [bar] 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 0 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 32 °F
Recomendaciones del medio Oil,Comp.Air,Vacuum
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 3/8
Tamaño del orificio [mm] 10 mm
Temp. amb. máx. [°C] 80 °C
Temp. amb. máx. [°F] 176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 100 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 100 ms
Tipo EV250B
Tipo de conexión G
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 2.9 gal/min
Valor Kv [m³/h] 2.5 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality