Válvula solenoide, EV310B, Función: NC, G, 3/8, 0.15 m³/h, FKM

032U4907

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2

Detalles del producto

Peso bruto 0.32 Kilogram
Peso neto 0.294 Kilogram
Volumen 0.283 Liter
EAN 5702423179602

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 16 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV310B 2B G 38F NC000
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Designación de tipo EV310B 2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 5/64 in
Funcionamiento Accionamiento directo
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Material de conexión Latón
Material de sellado FKM
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EV310B - solenoid valve
Nombre del programa de piezas EV310B
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 3/2
Presión de prueba Max. [bar] 24 bar
Presión de prueba máx. [psig] 348 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 16 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 232 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 232 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 0 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 14 °F
Recomendaciones del medio Oil,Comp.Air,Vacuum
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 3/8
Tamaño del orificio [mm] 2 mm
Temp. amb. máx. [°C] 40 °C
Temp. amb. máx. [°F] 104 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 20 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 20 ms
Tipo EV310B
Tipo de conexión G
Valor Cv [gal/min] 0.17 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.15 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality