Válvula solenoide, EV225B, Función: NC, G, 1/2, 3 m³/h, Teflón
032U3805
Recomendaciones del medio: Vapor, Homologación: UL; UR, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Recomendaciones del medio: Vapor, Homologación: UL; UR, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Peso bruto | 0.646 Kilogram |
Peso neto | 0.623 Kilogram |
Volumen | 0.88 Liter |
EAN | 5702428473040 |
Peso bruto | 0.646 Kilogram |
Peso neto | 0.623 Kilogram |
Volumen | 0.88 Liter |
EAN | 5702428473040 |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV225B 15BD G 12T NC000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios ligeramente agresivos |
Conexión interna/externa | Interno |
Contain batteries | No |
Designación de tipo | EV225B 15 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 5/8 in |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NC |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
UL UR |
In scope of WEEE | Yes |
Material de conexión | Latón DZR |
Material de sellado | Teflón |
Material del cuerpo | Latón DZR |
N.° de expediente SCIP | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del producto en el expediente SCIP | EV225B - solenoid valve |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 15 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.35 psi |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 185 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 365 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Vapor |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
Tamaño del orificio [mm] | 15 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 40 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 104 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 20 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 20 ms |
Tipo | EV225B |
Tipo de conexión | G |
UL evaluated | Yes |
Valor Cv [gal/min] | 3.5 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 3 m³/h |
Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV225B 15BD G 12T NC000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios ligeramente agresivos |
Conexión interna/externa | Interno |
Contain batteries | No |
Designación de tipo | EV225B 15 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 5/8 in |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NC |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
UL UR |
In scope of WEEE | Yes |
Material de conexión | Latón DZR |
Material de sellado | Teflón |
Material del cuerpo | Latón DZR |
N.° de expediente SCIP | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del producto en el expediente SCIP | EV225B - solenoid valve |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 15 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.35 psi |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 185 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 365 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Vapor |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
Tamaño del orificio [mm] | 15 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 40 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 104 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 20 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 20 ms |
Tipo | EV225B |
Tipo de conexión | G |
UL evaluated | Yes |
Valor Cv [gal/min] | 3.5 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 3 m³/h |
Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |