Válvula solenoide, EV225B, Función: NC, NPT, 1/2, 3 m³/h, Teflón

032U3692

Recomendaciones del medio: Vapor, Homologación: Reconocido por cURus; LISTADO POR C UL US, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.68 Kilogram
Netokaal 0.618 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702423231188

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 3.5 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.7 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 20 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 20 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit C UL US LOENDIS
cURus recognized
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 365 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal DZR messing
Kv väärtus [m³/h] 3 m³/h
Max testrõhk [bar] 25 bar
Max testrõhk [psig] 363 psig
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIPi kausta tootenimi EV225B - solenoid valve
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Kergelt agressiivsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Aur
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 185 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Spetsifikatsiooni võti EV225B 15BD N 12T NC000
Suurim töörõhk [bar] 24.1 bar
Suurim töörõhk [psig] 350 psig
Tihendusmaterjal PTFE
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV225B 15
Tüüp EV225B
UL evaluated Yes
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 15 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 5/8 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 40 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 104 °F
Ühenduse materjal DZR messing
Ühenduse suurus [in] 1/2
Ühenduse tüüp NPT
Ühendusstandard ANSI/ASME B1.20.1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality