Válvula solenoide, EVR 40, Soldar, ODF, Función: NC

032L1114

Material del cuerpo: Fundición, Valor Kv [m³/h]: 24.2, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 4.802 Kilogram
Peso neto 4.41 Kilogram
Volumen 7.56 Liter
EAN 5702428943093

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula PISTÓN SERVO
Función NC
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Material del cuerpo Fundición
MaxOPD[bar] 10WCA 38 bar
MaxOPD[bar] 20WCC 17 bar
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX 31 bar
MaxOPD[psi] 10WCA 550 psi
MaxOPD[psi] 20WCC 246 psi
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX 450 psi
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
N.° de expediente SCIP b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EVR 32-40
Nombre del programa de piezas EVR
ODP mín. [bar] 0.2 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 2.9 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 655 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R1234ze(E)
R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R1234ze(E)
R290
R32
R452B
R454B
R600
R600a
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 25.4 mm
Tamaño entrada [mm] 42 mm
Tamaño salida [mm] 42 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVR 40
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 28 gal/min
Valor Kv [m³/h] 24.2 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality