Válvula solenoide, EVR 40, Soldar, ODF, 2 1/8 in, Función: NC

032L1112

Material del cuerpo: Fundición, Valor Kv [m³/h]: 24.2, Formato de empaquetado: Paquete individual

Product details

Peso bruto 4.988 Kilogram
Peso neto 4.534 Kilogram
Volumen 7.56 Liter
EAN 5702428943116

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Body material Cast iron
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Función NC
Manual operation option No
MaxOPD[bar] 10WCA 38 bar
MaxOPD[bar] 20WCC 17 bar
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX 31 bar
MaxOPD[psi] 10WCA 550 psi
MaxOPD[psi] 20WCC 246 psi
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX 450 psi
Medium temperature range [°F] [max] 221 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Nombre del programa de piezas EVR
ODP mín. [bar] 0.2 bar
OPD mín. [psi] 2.9 psi
Orifice size [mm] 25.4 mm
Presión de trabajo máx. [bar] 45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 655 psig
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R1234ze(E)
R290
R32
R452B
R454B
R600
R600a
Refrigerants R1234ze(E)
R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
SCIP dossier no. b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
SCIP dossier product name EVR 32-40
Tamaño entrada [in] 2 1/8 in
Tamaño salida [in] 2 1/8 in
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Type EVR 40
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 28 gal/min
Valor Kv [m³/h] 24.2 m³/h
Valve operation Servo-piston

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality