Válvula solenoide, EVR 18, Soldar, ODF, 7/8 in, Función: NC

032L1004

Material del cuerpo: Latón, Valor Kv [m³/h]: 3.9, Formato de empaquetado: Multipack

Detalles del producto

Peso bruto 0.903 Kilogram
Peso neto 0.647 Kilogram
Volumen 3.249 Liter
EAN 5702428952477

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 6 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Funcionamiento de la válvula DIAFRAGMA SERVO
Función NC
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Solenoid valves
Material del cuerpo Latón
MaxOPD[bar] 10WCA 38 bar
MaxOPD[bar] 20WCC 20 bar
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX 38 bar
MaxOPD[psi] 10WCA 550 psi
MaxOPD[psi] 20WCC 290 psi
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX 550 psi
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
N.° de expediente SCIP 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EVR 10-22
Nombre del programa de piezas EVR
Nota rango de temperatura del medio Desescarche máx. 130°C/265°F
ODP mín. [bar] 0.03 bar
Opción de funcionamiento manual
OPD mín. [psi] 0.44 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 655 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 15 mm
Tamaño entrada [in] 7/8 in
Tamaño salida [in] 7/8 in
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVR 18
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 4.5 gal/min
Valor Kv [m³/h] 3.9 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality