Válvula solenoide, EVU 3, Soldar, ODF, 3/8 pulg., Función: NC

032F5026

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 0.117 Kilogram
Peso neto 0.106 Kilogram
Volumen 0.281 Liter
EAN 5702428024686

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 9 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Función NC
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
UR
MOPD [bar/psi] REQUIERE BOBINA
N.° de expediente SCIP ea5d532d-b171-4661-b0cd-f6cd93d69116
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EVU 1-8
ODP mín. [bar] 0.02 bar
Opción de funcionamiento manual No
Presión de trabajo máx. [bar] 70 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1015 psig
Producto igual 032F5111
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Refrigerantes homologados por UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 3/8 in
Tamaño salida [in] 3/8 pulg.
Temp. ambiente -40 - REQUIERE BOBINA
Tipo EVU 3
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 0.4 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.3 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality