Válvula de expansión electrónica, EVRP 3

032F4039

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tipo conex. salida: Soldar, ODM

Detalles del producto

Peso bruto 0.358 Kilogram
Peso neto 0.29 Kilogram
Volumen 1.113 Liter
EAN 5702422172697

 

Accesorios de productos No
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 18 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Designación de tipo Inyección de líquido pulsante
Dirección Paso en ángulo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Función NC
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
MaxOPD[bar] 10 W CA 21 bar
MOPD [bar/psi] Líquido
N.° de expediente SCIP d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual No
Presión de trabajo máx. [bar] 35 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 500 psig
Producto igual 032F4028
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R22/R407C
R23
R404A/R507A
R407A
R410A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 3 mm
Tamaño entrada [in] 5/8 in
Tamaño salida [in] 5/8 in
Temp. ambiente -40 - REQUIERE BOBINA
Tipo EVRP 3
Tipo conex. entrada Soldar, ODM
Tipo conex. salida Soldar, ODM
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 0.3 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.26 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality