Válvula solenoide, EVRST 20

032F2237

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 5.200, Valor Kv [m³/h]: 4.500

Detalles del producto

Peso bruto 2.112 Kilogram
Peso neto 1.837 Kilogram
Volumen 6.248 Liter
EAN 5702422162247

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada estándar EN 10220
Conexión estándar de salida EN 10220
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula solenoide
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula Directo
Función NC
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Acero inoxidable
Material del cuerpo Acero inoxidable
MaxOPD[bar] 10 W CA 14 bar
MaxOPD[bar] 12 W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 20 W CC 13 bar
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del programa de piezas EVRS / EVRST
Nota rango de temperatura del medio Desescarche máx. 130 °C/265 °F
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 400 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del orificio [mm] 13 mm
Tamaño entrada [in] 1 in
Tamaño salida [in] 1 in
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVRST 20
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida Soldar acero a tope
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 5.2 gal/min
Valor Kv [m³/h] 4.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality