Boquillas de pulverización, OD B, 8.5 gal/h, 33.13 kg/h, 60 °, Semisólido

030B0133

8.50GAL 60B OD

Productdata

Bruttogewicht 0.034 Kilogram
Gewicht netto 0.033 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425011566

 

CE evaluated Yes
CEN Nein
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 8.50GAL 60B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filterklasse [µm] 140
Filtertyp Monel-Filtersieb
Form Konisch
Kapazität [kg/h] 33.13 kg/h
Kapazität [USgal/h] 8.5 gal/h
LE Anti-Tropfventil Nein
Leistung [l/h] 0 L/h
Materialtyp Messing
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP-Dossier Produktname OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Sprühmuster Halbhohl
Sprühmuster-Kennzeichnung B
Sprühwinkel [°] 60 °
Typ OD B
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality