Válvula de expansión motorizada, alta pres., ICMTS 50A

027H3510

Valor Kv [m³/h]: 9.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0

Detalles del producto

Peso bruto 3.35 Kilogram
Peso neto 2.7 Kilogram
Volumen 8.96 Liter
EAN 5715162605479

 

Accesorios de productos Accesorios ICAD
Accesorios ICM / ICS / ICLX
Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría I
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Controladores compatibles de Danfoss EKC 326A
Descripción del producto Válvula de expansión motorizada, alta pres.
Dirección None
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula Directo
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Expansion valves
Homologación CE
UL
CRN
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Nombre de producto Function module
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del programa de piezas ICMTS
Norma de conexión EN 10220
Observaciones SVL - 140B
Opción de funcionamiento manual Mediante ajuste ICAD
Mediante herramienta multiusos
OPD máx. [bar] 90 bar
OPD máx. [psig] 1305 psig
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Presión de trabajo máx. [bar] 140 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2030 psig
Refrigerante(s) R744
Reparable Repuestos ICM / ICS / ICLX
Tiempo de apertura/cierre [s] 8 s
Tipo ICMTS 50A
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 10.404 gal/min
Valor Kv [m³/h] 9 m³/h
Área de aplicación Sistemas transcríticos con CO2

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality