Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
027H2050 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-20, 25.00 mm, Soldar acero a tope
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-20, 25.00 mm, Soldar acero a tope
027H2050
Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: EN 10220, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.00, Valor Kv [m³/h]: 8.000, Material de conexión: Acero