Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
027F1047 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Cuerpo de válvula piloto, CVH, Soldar acero a tope
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Cuerpo de válvula piloto, CVH, Soldar acero a tope Cuerpo de válvula piloto, CVH, Soldar acero a tope](https://assets.danfoss.com/photos/preview/110515/ID107328035454-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Cuerpo de válvula piloto, CVH, Soldar acero a tope Cuerpo de válvula piloto, CVH, Soldar acero a tope](https://assets.danfoss.com/photos/preview/110515/ID107328035454-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Cuerpo de válvula piloto, CVH, Soldar acero a tope
027F1047
Presión de trabajo máx. [bar]: 65.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120, Tamaño conexión [mm]: 10, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material de conexión: Acero