Válvula de retención, NRVS 25

020-2033

Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 140

Detalles del producto

Peso bruto 0.179 Kilogram
Peso neto 0.11 Kilogram
Volumen 0.148 Liter
EAN 5702422186557

 

Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
Categoría Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de retención
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Check valves
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 284 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Nombre de producto Válvula de retención
Observaciones 97004
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 406 psig
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo NRVS 25
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizado para el producto EVRA 20 - 25
EVRAT 20 - 25
PM 15 - 25

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality