Presostato, RT113E

017-519566

Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 0.30, Diferencial [bar]: 0.01 - 0.05, Función contacto: SPDT gold, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 0.4

Detalles del producto

Peso bruto 1.143 Kilogram
Peso neto 0.982 Kilogram
Volumen 4.537 Liter
EAN 5702423245260

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 9 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar DIN 40430
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] [máx.] 0.05 bar
Diferencial [bar] [mín.] 0.01 bar
Diferencial [psi] [máx.] 0.7 psi
Diferencial [psi] [mín.] 0.1 psi
Elemento sensor de presión Fuelles
EN 60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,2-1,5 mm2
Flex., sin casquillos: 0,2-2,5 mm2
Sólido/trenzado: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400 V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4 kV
Protección contra cortocircuito, fusible: 10 A
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT gold
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP66
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
N.° de expediente SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Nombre de producto Presostato
Norma de especificación eléctrica EN 60947-4/-5
Presión de prueba Max. [bar] Pe 0.5 bar
Presión de prueba máx. [psig] 7 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 0.4 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 6 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 0.3 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 0 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 4.4 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 0 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -4 °F
Reparable Sistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2xPg 13.5
Tamaño conexión Presión 3/8
Texto ventas ATEX -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Tipo RT113E
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality