Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
017-519166 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Presostato, RT112
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Presostato, RT112 Presostato, RT112](https://assets.danfoss.com/photos/preview/352389/ID106637439131-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
![Presostato, RT112 Presostato, RT112](https://assets.danfoss.com/photos/preview/352389/ID106637439131-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
Presostato, RT112
017-519166
Rango regulación [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7.0